EBH00013TBM8 SIZE 000 HOR FSD - 60MM BUS: M8 SCREWS
Lastscheider, Lage spanning, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, bodem kabel klemblok, Ringkabelschoenen
Zekeringtoebehoren, Lastscheider, Lage spanning, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, Horizontaal, 60 mm railmontage, bodem kabel klemblok, Ringkabelschoenen, M8 schroef, NH000-zekeringelementen, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20
Delivery program
Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
Lastscheider
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
160 A
Nominale spanning
AC 690 V
Bouwgrootte
NH000
Bedrijfsklasse
AC21B
Beschrijving
60 mm railmontage
bodem kabel klemblok
Ringkabelschoenen
M8 schroef
bodem kabel klemblok
Ringkabelschoenen
M8 schroef
Bescherming
IP20
Aantal polen
3P
toepasbaar voor grootte
NH000-zekeringelementen
Standaard/goedkeuring
IEC
Normen/regelgeving
IEC 60947-1
IEC 60947-3
IEC 60947-3
Technical data ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Nom. continustroom Iu
160 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
0.064 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0,1 kA
Toegelaten korte-duur stroom Icw
100 kA
Geschikt voor zekeringen
NH000
Aantal polen
3
Met zekeringsbewaking
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kabelinvoer
Onder
Uitgerust met connectoren
Nee
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw
Ja
Uitvoering van het bedieningselement
Dekselgreep
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP30
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center