EBF00230V1 SIZE00>100MM BUS>VER RAIL>WITH V-CLAMPS

Leveringsprogramma

Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
Zekeringrail
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
160 A
Nominale spanning
AC 690 V
Bouwgrootte
NH00
Beschrijving
100 mm railmontage
V-klemmen
Bescherming
IP00
Aantal polen
3P
toepasbaar voor grootte
NH00-zekeringelementen
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Verticaal
Normen/regelgeving
IEC 60269-1

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Patroonlastscheidingsstrook (EC001046)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Zekeringlastscheidingstrip, schakelbaar (ecl@ss10.0.1-27-37-14-02 [AKF059013])
Uitvoering
Zekeringhouder
Dubbel onderbrekend
Nee
Nom. continustroom Iu
160 Amp
Middenafstand rail 40 mm
Nee
Middenafstand rail 50 mm
Nee
Middenafstand rail 60 mm
Nee
Middenafstand rail 100 mm
Ja
Middenafstand rail 185 mm
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
100 Kiloamp
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Kabelklem
Aantal polen
3
DIN-grootte zekeringspatroon
NH00
Trip-melding
Geen