Program dostaw
Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
600 A
Napięcie nominalne
AC 600 V
DC 450 V
DC 450 V
Wielkość
66 x 203 mm
Klasa użytkowa
J
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
UL
CSA
CSA
Kształt
cylindryczny z centralnie przykręcanymi uchwytami
Standardy/regulacje
UL 248-8
Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
Other
Nominal rated current
600 A
Nominal rated voltage
600 V
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
None
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center