Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
600 A
Nominell spenning
AC 600 V
DC 450 V
DC 450 V
Størrelse
66 x 203 mm
Brukskategori
J
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
UL
CSA
CSA
Form
sylindrisk med stiftsikringer som er boltet fast i midten
Standarder/Regulations
UL 248-8
Tekniske data etter ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
Other
Nominal rated current
600 A
Nominal rated voltage
600 V
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
None
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center