Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
600 A
Tensione nominale d'impiego
AC 600 V
DC 450 V
Grandezza
66 x 203 mm
Classe di funzionamento
J
potere di apertura
200 kA
Utilizzo
protezione semiconduttori
Standard/Approvazione
UL
CSA
Forma
cilindrico con terminali di collegamento centrati
Standard/Norme
UL 248-8

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
Other
Nominal rated current
600 A
Nominal rated voltage
600 V
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
None