DFJ-600 DRIVE FUSE
Sicherungseinsatz, superflink, 600 A, AC 600 V, DC 450 V, 200 kA, 66 x 203 mm, J, UL, CSA
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 600 A, AC 600 V, DC 450 V, UL Class J, 66 x 203 mm, UL, CSA, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, UL 248-8, Ausschaltvermögen 200 kA
Lieferprogramm
Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
600 A
Bemessungsspannung
AC 600 V
DC 450 V
DC 450 V
Größe
66 x 203 mm
Betriebsklasse
J
Ausschaltvermögen
200 kA
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
UL
CSA
CSA
Form
zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
UL 248-8
Technische Daten nach ETIM 6.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Baugröße
sonstige
Bemessungsstrom
600 A
Bemessungsspannung
600 V
Betriebsklasse
sonstige
Ausführung Kennmelder
ohne
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center