Dodavatelský program
Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
600 A
Jmenovité napětí
AC 600 V
DC 450 V
DC 450 V
Velikost
66 x 203 mm
Kategorie užití
J
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana polovodičů
Standardní / schválení
UL
CSA
CSA
Tvar
válcové se středovými konci s otvory na šroub
Standardní/Regulace
UL 248-8
Technická data podle ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
Other
Nominal rated current
600 A
Nominal rated voltage
600 V
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
None
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center