Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
6 A
Nominale spanning
AC 600 V
Grootte
21 x 57 mm
Bedrijfsklasse
J
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
UL
CSA
vorm
cilindrisch
Normen/regelgeving
UL 248-8

Technical data ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
DIN-grootte
Overig
Nom. (meet)stroom
6 A
Nom. (meet)spanning
600 V
Bedrijfsklasse
Overig
Uitvoering kenmelder
Geen