Delivery program
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
35 A
Nominale spanning
AC 600 V
DC 450 V
DC 450 V
Grootte
27 x 60 mm
Bedrijfsklasse
J
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
UL
CSA
CSA
vorm
cilindrisch
Normen/regelgeving
UL 248-8
Technical data ETIM 6.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
DIN-grootte
Overig
Nom. (meet)stroom
35 A
Nom. (meet)spanning
600 V
Bedrijfsklasse
Overig
Uitvoering kenmelder
Geen
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center