Leveringsprogram

Produktspekter
Copa
Funksjon
Dekkplatealternativer
No. of gang
2 Gang
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Front plate / module dimensions
147 x 86 mm
Frontplatedybde
5,8 mm
Vekt (kg)
0.048 kg
Finish/farge
Rustfritt stål

Tekniske data etter ETIM 8.0

Domestic switching devices (EG000013) / Dekkramme (EC000007)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Installation switch set / Cover frame (ecl@ss10.0.1-27-14-40-01 [AAB932014])
Antall enheter
1
Monteringsretning
Horisontal
Antall enheter horisontalt
0
Antall enheter vertikalt
0
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
0
Antall innsatser
0
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Egnet for veggkanal
Egnet for innfelt montasje
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Materiale
Metall
Materialkvalitet
Edelstål
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Farge
Edelstål
RAL-nummer (lignende)
0
Gjennomsiktig
Med hengslet lokk
Beskyttelsesklasse IP
IP3X
Slagfasthet
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Bredde
10
Høyde
100
Dybde
150
Innbyggingsbredde
148
Innbyggingshøyde
86
Diameter boring (åpning)
0