Leveringsprogramma
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringhouder
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
32 A
Nominale spanning
DC 1500 V
Grootte
14 x 51 mm
Aantal polen
2P
toepasbaar voor grootte
PV-A14F zekeringelementen
Standaard/goedkeuring
IEC
UL
UL
Technische gegevens ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nom. spanning
1500 V
Montagewijze
DIN-rail
Voor zekeringsgrootte
14x51 mm
Aantal polen
2
Meeschakelende nul
Nee
Afsluitbaar
Ja
Met verklikker
Nee
Breedte in module-eenheden
2
Inbouwdiepte
51.5 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center