CHPV142U 2P 14x51 PV Fuse Holder

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringsholder
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
32 A
Nominell spenning
DC 1500 V
Størrelse
14 x 51 mm
Antall poler
2P
kan brukes før størrelse/applikasjoner
PV-A14F sikringskassetter
Standard/Godkjennelse
IEC
UL

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominell spenning
1500
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
14 x 51 mm
Antall poler
2
Medkoblende nulleder
Nei
Låsbar
Ja
Optisk feilmelder
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
51.5
Beskyttelsesklasse IP
IP20