Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Držák pojistek
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
32 A
Jmenovité napětí
DC 1500 V
Velikost
14 x 51 mm
Počet pólů
2P
použitelné pro velikost / aplikace
Válcové pojistky PV-A14F
Standardní / schválení
IEC
UL

Technická data podle ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Systémy tavných pojistek / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominal voltage
1500 V
Mounting method
DIN rail
For fuse size
14x51 mm
Number of poles
2
Concurrently switching neutral conductor
No
Lockable
Yes
With optical defect indication
No
Width in number of modular spacings
2
Built-in depth
51.5 mm
Degree of protection (IP)
IP20