Leveringsprogramma
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringhouder
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
32 A
Nominale spanning
AC 690 V
Grootte
10 x 38 mm
Aantal polen
1P + N
Standaard/goedkeuring
IEC
Normen/regelgeving
IEC 60269-2
Technische gegevens ETIM 7.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nom. spanning
690 Volt
Montagewijze
DIN-rail
Voor zekeringsgrootte
10 x 38 mm
Aantal polen
1
Meeschakelende nul
Nee
Afsluitbaar
Nee
Met verklikker
Ja
Breedte in module-eenheden
1
Inbouwdiepte
50 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center