CHM1DUN-M MFH 10x38 1 Pole Fuse + 1 Pole Neutral

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringsholder
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
32 A
Nominell spenning
AC 690 V
Størrelse
10 x 38 mm
Antall poler
1P + N
Standard/Godkjennelse
IEC
Standarder/Regulations
IEC 60269-2

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Merkespenning
690 Volt
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
10 x 38 mm
Poltall
1
Medkoblende nulleder
Nei
Låsbar
Nei
Optisk feilmelder
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
1
Innbyggingsdybde
50 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP20