CHM1DUN-M MFH 10x38 1 Pole Fuse + 1 Pole Neutral

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungshalter
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
32 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Größe
10 x 38 mm
Polzahl
1P + N
Norm/Approbation
IEC
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-2

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nennspannung
690 V
Montageart
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße
10x38 mm
Polzahl
1
Mitschaltender Neutralleiter
nein
Abschließbar
nein
Optische Defektanzeige
ja
Breite in Teilungseinheiten
1
Einbautiefe
50 mm
Schutzart (IP)
IP20