Dodavatelský program
Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Držák pojistek
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
32 A
Jmenovité napětí
AC 690 V
Velikost
10 x 38 mm
Počet pólů
1P + N
Standardní / schválení
IEC
Standardní/Regulace
IEC 60269-2
Technická data podle ETIM 7.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Systémy tavných pojistek / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominal voltage
690 V
Mounting method
DIN rail
For fuse size
10x38 mm
Number of poles
1
Concurrently switching N-neutral
No
Lockable
No
Optical defect indication
Yes
Width in number of modular spacings
1
Built-in depth
50 mm
Degree of protection (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center