Gamme de livraison
Gamme
fusible
Fonction de base
Porte-fusible
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
32 A
Tension assignée d'emploi
AC 690 V
Facteur de zoom
10 x 38 mm
Voyant indicateur
with indicator
Nombre de pôles
1P + N
Norme/Agrément
IEC
Normes/Réglementations
IEC 60269-2
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Support pour fusible cylindrique (EC002705)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pour taille de fusible
10x38 mm
nombre de pôles
3
pôle neutre sectionné simultanément
non
verrouillable
non
affichage de défaillances optique
oui
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
50 mm
indice de protection (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center