Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringsholder
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
32 A
Nominell spenning
AC 690 V
Størrelse
10 x 38 mm
Statusindikator
med indikator
Antall poler
1P
Standard/Godkjennelse
IEC
Standarder/Regulations
IEC 60269-2
Tekniske data etter ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominell spenning
690
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
10 x 38 mm
Antall poler
3
Medkoblende nulleder
Nei
Låsbar
Nei
Optisk feilmelder
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
3
Innbyggingsdybde
50
Beskyttelsesklasse IP
IP20
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center