Gamme de livraison
Gamme
Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base
Porte-fusible
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
125 A
Tension assignée d'emploi
AC 690 V
Facteur de zoom
22 x 58 mm
Protection
IP20
Nombre de pôles
4P
Utilisable pour taille
Fusibles C22M et C22G
Norme/Agrément
IEC
UL
UL
Normes/Réglementations
IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60269-2
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Support pour fusible cylindrique (EC002705)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pour taille de fusible
22x58 mm
nombre de pôles
4
pôle neutre sectionné simultanément
non
verrouillable
oui
affichage de défaillances optique
non
largeur en nombre de modules
8
profondeur d'encastrement
51.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center