Программа поставок

Программа поставок
Принадлежности к предохранителю
Основная функция
Патрон предохранителя
Область применения
низкое напряжение
Номинальный ток [I]
125 A
Номинальное напряжение
AC 690 V
Типоразмер
22 x 58 mm
Защита
IP20
Количество полюсов
3P
возможно использование для типоразмеров/оборудования
Предохранители C22M и C22G
Стандарт/сертификат
IEC
UL
Стандарты/предписания
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominal voltage
690 V
Mounting method
DIN rail
For fuse size
22x58 mm
Number of poles
3
Concurrently switching N-neutral
No
Lockable
Yes
Optical defect indication
No
Width in number of modular spacings
6
Built-in depth
51.5 mm
Degree of protection (IP)
IP20