Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon
Sikringsholder
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
125 A
Nominell spenning
AC 690 V
Størrelse
22 x 58 mm
Beskyttelse
IP20
Antall poler
3P
kan brukes før størrelse/applikasjoner
C22M- og C22G-sikringer
Standard/Godkjennelse
IEC
UL
Standarder/Regulations
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Merkespenning
690 Volt
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
22 x 58 mm
Poltall
3
Medkoblende nulleder
Nei
Låsbar
Ja
Optisk feilmelder
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
6
Innbyggingsdybde
51.5 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP20