CH223DMSU-F 3P 22x58 Micro Switch Fuse Holder
Zekeringhouder, Lage spanning, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL, Met microschakelaar
Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, Lage spanning, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL, Met microschakelaar, C22M en C22G zekeringen, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20
Leveringsprogramma
Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
zekeringhouder
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
125 A
Nominale spanning
AC 690 V
Grootte
22 x 58 mm
Beschrijving
Met microschakelaar
Bescherming
IP20
Aantal polen
3P
toepasbaar voor grootte
C22M en C22G zekeringen
Standaard/goedkeuring
IEC
UL
UL
Normen/regelgeving
IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60269-2
Technische gegevens ETIM 7.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nom. spanning
690 Volt
Montagewijze
DIN-rail
Voor zekeringsgrootte
22 x 58 mm
Aantal polen
3
Meeschakelende nul
Nee
Afsluitbaar
Ja
Met verklikker
Nee
Breedte in module-eenheden
6
Inbouwdiepte
51.5 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center