CH222DIU 2P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringsholder
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
125 A
Nominell spenning
AC 690 V
Størrelse
22 x 58 mm
Statusindikator
Neonindikator
Antall poler
2P
Standard/Godkjennelse
IEC
Standarder/Regulations
IEC 60269-2
EAC

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominell spenning
690
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
22 x 58 mm
Antall poler
2
Medkoblende nulleder
Nei
Låsbar
Ja
Optisk feilmelder
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
3
Innbyggingsdybde
51.5
Beskyttelsesklasse IP
IP20