CH221DNXU 22x58 Neutral Fuse Holder

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringhouder
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
125 A
Nominale spanning
AC 690 V
Grootte
22 x 58 mm
Aantal polen
nul alleen
Pool
0 Aantal
Standaard/goedkeuring
IEC
Normen/regelgeving
IEC 60269-2
EAC

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss13-27-14-21-21 [ADI305012])
Nom. spanning
690 V
Montagewijze
DIN-rail
Voor zekeringsgrootte
22x58 mm
Aantal polen
1
Meeschakelende nul
Nee
Afsluitbaar
Ja
Met verklikker
Nee
Breedte in module-eenheden
2
Inbouwdiepte
51.5 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP20