CH221DNXU 22x58 Neutral Fuse Holder

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
Porte-fusible
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
125 A
Tension assignée d'emploi
AC 690 V
Facteur de zoom
22 x 58 mm
Nombre de pôles
neutre uniquement
Norme/Agrément
IEC
Normes/Réglementations
IEC 60269-2
EAC

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Support pour fusible cylindrique (EC002705)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pour taille de fusible
22x58 mm
nombre de pôles
1
pôle neutre sectionné simultanément
non
verrouillable
oui
affichage de défaillances optique
non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
51.5 mm
indice de protection (IP)
IP20