Lieferprogramm
Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungshalter
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
125 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Größe
22 x 58 mm
Polzahl
nur neutral
Norm/Approbation
IEC
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-2
EAC
EAC
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nennspannung
690 V
Montageart
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße
22x58 mm
Polzahl
1
Mitschaltender Neutralleiter
nein
Abschließbar
ja
Mit optischer Defektanzeige
nein
Breite in Teilungseinheiten
2
Einbautiefe
51.5 mm
Schutzart (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center