Program dostaw
Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Oprawa bezpiecznika
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
125 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
Wielkość
22 x 58 mm
liczba biegunów
1P + N
Standard/znak jakości
IEC
UL
UL
Standardy/regulacje
IEC 60269-2
EAC
EAC
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Napięcie znamionowe
690
Sposób montażu
Szyna DIN
Dla rozmiaru bezpiecznika
22x58 mm
Liczba biegunów
1
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Model zamykany
Tak
With optical defect indication
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
51.5
Stopień ochrony (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center