CH221DNU 1P+N 22x58 Fuse Holder

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringhouder
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
125 A
Nominale spanning
AC 690 V
Grootte
22 x 58 mm
Aantal polen
1P + N
Standaard/goedkeuring
IEC
UL
Normen/regelgeving
IEC 60269-2
EAC

Technische gegevens ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nom. spanning
690 V
Montagewijze
DIN-rail
Voor zekeringsgrootte
22x58 mm
Aantal polen
1
Meeschakelende nul
Nee
Afsluitbaar
Ja
Met verklikker
Nee
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
51.5 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP20