CH221DMSU-F 1P 22x58 Micro Switch Fuse Holder

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherungszubehör
Grundfunktion
Sicherungshalter
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
125 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Größe
22 x 58 mm
Beschreibung
mit Mikroschalter
Absicherung
IP20
Polzahl
1P
Verwendung
C22M und C22G Sicherungen
Norm/Approbation
IEC
UL
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nennspannung
690 V
Montageart
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße
22x58 mm
Polzahl
1
Mitschaltender Neutralleiter
nein
Abschließbar
ja
Mit optischer Defektanzeige
nein
Breite in Teilungseinheiten
2
Einbautiefe
51.5 mm
Schutzart (IP)
IP20