Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon
Sikringsholder
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
50 A
Nominell spenning
AC 690 V
Størrelse
14 x 51 mm
Beskrivelse
erstatter CH144B
Antall poler
4P
kan brukes før størrelse/applikasjoner
C14G smeltesikringer
C14M smeltesikringer
Standard/Godkjennelse
IEC
Standarder/Regulations
IEC 60269-1

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominell spenning
690
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
14 x 51 mm
Antall poler
4
Medkoblende nulleder
Nei
Låsbar
Ja
Optisk feilmelder
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
6
Innbyggingsdybde
51.5
Beskyttelsesklasse IP
IP20