Programma di fornitura
Assortimento
accessori fusibile
Funzione di base
Portafusibile
campo di validità
Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
50 A
Tensione nominale d'impiego
AC 690 V
Grandezza
14 x 51 mm
Descrizione
sostituisce CH144B
Numero di poli
4P
Utilizzo
Fusibili C14G
Fusibili C14M
Fusibili C14M
Standard/Approvazione
IEC
Standard/Norme
IEC 60269-1
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / Supporto per fusibile cilindrico (EC002705)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
tensione nominale
690 V
Tipo di montaggio
Guida DIN
per dimensione del fusibile
14×51 mm
numero di poli
4
conduttore neutro a connessione
no
chiudibile
sì
visualizzazione ottica dei difetti
no
Numero moduli DIN
6
profondità di incasso
51.5 mm
grado di protezione (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center