Lieferprogramm
Sortiment
Sicherungszubehör
Grundfunktion
Sicherungshalter
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
50 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Größe
14 x 51 mm
Beschreibung
ersetzt CH144B
Polzahl
4P
Verwendung
Sicherungen C14G
Sicherungen C14M
Sicherungen C14M
Norm/Approbation
IEC
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-1
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nennspannung
690 V
Montageart
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße
14x51 mm
Polzahl
4
Mitschaltender Neutralleiter
nein
Abschließbar
ja
Mit optischer Defektanzeige
nein
Breite in Teilungseinheiten
6
Einbautiefe
51.5 mm
Schutzart (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center