CH143DNMSU-F 3P+N 14x51 Micro Switch Fuse Holder
Zekeringhouder, Lage spanning, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P + N, IEC, Met microschakelaar, vervangt CH143BNMS-F
Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, Lage spanning, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P + neutraal, IEC, Met microschakelaar, Vervangen door CH143BNMS-F, C14G(A)S zekeringen, IEC 60269-1
Leveringsprogramma
Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
zekeringhouder
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
50 A
Nominale spanning
AC 690 V
Grootte
14 x 51 mm
Beschrijving
Met microschakelaar
vervangt CH143BNMS-F
vervangt CH143BNMS-F
Aantal polen
3P + N
toepasbaar voor grootte
C14G(A)S zekeringen
Standaard/goedkeuring
IEC
Normen/regelgeving
IEC 60269-1
Technische gegevens ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nom. spanning
690 V
Montagewijze
DIN-rail
Voor zekeringsgrootte
14x51 mm
Aantal polen
3
Meeschakelende nul
Nee
Afsluitbaar
Ja
Met verklikker
Nee
Breedte in module-eenheden
6
Inbouwdiepte
51.5 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center