Program dostaw
Asortyment
Akcesoria do bezpieczników
Funkcja podstawowa
Oprawa bezpiecznika
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
50 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
Wielkość
14 x 51 mm
Wersja sygnalizatora
z sygnalizatorem
Opis
zastępuje CH143BI
liczba biegunów
3P
Biegun
3 Liczba
Zastosowanie
Bezpieczniki C14G
Bezpieczniki C14M
Bezpieczniki C14M
Standard/znak jakości
IEC
Standardy/regulacje
IEC 60269-1
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Napięcie znamionowe
690
Sposób montażu
Szyna DIN
Dla rozmiaru bezpiecznika
14x51 mm
Liczba biegunów
3
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Model zamykany
Tak
With optical defect indication
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Głębokość wbudowania
51.5
Stopień ochrony (IP)
IP20
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center