CH143DIU 3P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder
Sikringsholder, Lav spenning, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, med indikator, erstatter CH143BI
Smeltesikring tilbehør, Sikringsholder, Lav spenning, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, med indikator, erstattet av CH143BI, C14G smeltesikringer, C14M smeltesikringer, IEC 60269-1
Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon
Sikringsholder
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
50 A
Nominell spenning
AC 690 V
Størrelse
14 x 51 mm
Statusindikator
med indikator
Beskrivelse
erstatter CH143BI
Antall poler
3P
kan brukes før størrelse/applikasjoner
C14G smeltesikringer
C14M smeltesikringer
C14M smeltesikringer
Standard/Godkjennelse
IEC
Standarder/Regulations
IEC 60269-1
Tekniske data etter ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominell spenning
690
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
14 x 51 mm
Antall poler
3
Medkoblende nulleder
Nei
Låsbar
Ja
Optisk feilmelder
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
4.5
Innbyggingsdybde
51.5
Beskyttelsesklasse IP
IP20
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center