Dodavatelský program
Produktový sortiment
Příslušenství pojistek
Základní funkce
Držák pojistek
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
50 A
Jmenovité napětí
AC 690 V
Velikost
14 x 51 mm
Stavový indikátor
s displejem
Popis
nahrazuje CH143BI
Počet pólů
3P
použitelné pro velikost / aplikace
Pojistky C14G
Pojistky C14M
Pojistky C14M
Standardní / schválení
IEC
Standardní/Regulace
IEC 60269-1
Technická data podle ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Systémy tavných pojistek / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nominal voltage
690 V
Mounting method
DIN rail
For fuse size
14x51 mm
Number of poles
3
Concurrently switching neutral conductor
No
Lockable
Yes
With optical defect indication
Yes
Width in number of modular spacings
4.5
Built-in depth
51.5 mm
Degree of protection (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center