CH142DIU 2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Delivery program

Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
zekeringhouder
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
50 A
Nominale spanning
AC 690 V
Grootte
14 x 51 mm
Kenmelder
met melder
Beschrijving
vervangt CH142BI
Aantal polen
2P
Pool
2 Aantal
toepasbaar voor grootte
Zekeringen C14G
C14M zekeringen
Standaard/goedkeuring
IEC
Normen/regelgeving
IEC 60269-1

Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])
Nom. spanning
690 V
Montagewijze
DIN-rail
Voor zekeringsgrootte
14x51 mm
Aantal polen
2
Meeschakelende nul
Nee
Afsluitbaar
Ja
Met verklikker
Ja
Breedte in module-eenheden
3
Inbouwdiepte
1308.099991366540057 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP20