CH14-CTP 14x51 IP20 PROTECTION KIT

Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base
Kit de protection IP
Domaine d'utilisation
Basse tension
Facteur de zoom
14 x 51 mm
Description
IP20
Protection
IP20
Utilisable pour taille
Porte-fusibles CH14
Norme/Agrément
IEC
Normes/Réglementations
IEC 60269-1

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Accessoire pour socles de fusibles NH (EC001660)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Installation électrique, appareillage (accessoires) / Embase fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (accessoires) (ecl@ss8.1-27-14-92-17 [ACN526008])
taille
autre
type d'accessoire
autre