CCP-3-60CF Compact Circuit Protector, 3 Pole 60A 60

Program dostaw

Asortyment
Control
Funkcja podstawowa
Rozłącznik bezpiecznikowy
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
60 A
Napięcie nominalne
AC 600 V
DC 125 V
Klasa użytkowa
CF
Opis
Montaż na szynie DIN 35 mm
Ochrona
IP20
Zdolność wyłączania
200 kA
liczba biegunów
3P
Zastosowanie
wkładka bezpiecznikowa klasy CF
Standard/znak jakości
UL
Standardy/regulacje
UL 98

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Rozłącznik/odłącznik obciążenia z/bez bezpiecznika (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Jako rozłącznik główny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
600 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
60 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
24 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
200 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
200 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Inne
Liczba biegunów
3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Ze złączami wtykowymi
Tak
Do montażu na płycie
Nie
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20