CCP-2-60CF COMPACT CIRCUIT PROTECTOR, 2 POLE,60A CF

Программа поставок

Программа поставок
Управление
Основная функция
Разъединитель с предохранителем
Область применения
низкое напряжение
Номинальный ток [I]
60 A
Номинальное напряжение
AC 600 V
DC 125 V
Категория применения
CF
Описание
монтаж на DIN-рейке 35 мм
Защита
IP20
Отключающая способность
200 кА
Количество полюсов
2P
возможно использование для типоразмеров/оборудования
Предохранитель класса CF
Стандарт/сертификат
UL
Стандарты/предписания
UL 98

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
No
Version as safety switch
No
Max. rated operation voltage Ue AC
600 V
Rated permanent current Iu
60 A
Rated operation power at AC-23, 400 V
24 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
200 kA
Rated short-time withstand current lcw
200 kA
Suitable for fuses
Other
Number of poles
2
With error protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Cable entry
Other
Equipped with connectors
Yes
Suitable for ground mounting
No
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for busbar mounting
Yes
Type of control element
Rocker lever
Position control element
Front side
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Version as emergency stop installation
No
Degree of protection (IP), front side
IP20