Program dostaw

Asortyment
Control
Funkcja podstawowa
Rozłącznik bezpiecznikowy
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
30 A
Napięcie nominalne
AC 240 V
Wielkość
UL midget
IEC 10 x 38
Klasa użytkowa
AC23A
Ochrona
IP20
Zdolność wyłączania
10 kA
liczba biegunów
2P
Zastosowanie
wkładki bezpiecznikowe FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM
Standard/znak jakości
UL
IEC
Standardy/regulacje
UL 508

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Rozłącznik/odłącznik obciążenia z/bez bezpiecznika (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Jako rozłącznik główny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
240 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
30 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
10 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Inne
Liczba biegunów
2
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Ze złączami wtykowymi
Tak
Do montażu na płycie
Nie
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20