CCP-2-30M Comp Circuit Protec 2Pole 10X38MM Midget

Leveringsprogram

Produktspekter
Kontroll
Basisfunksjon
Smeltet skillebryter
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
30 A
Nominell spenning
AC 240 V
Konstruksjonsstørrelse
UL midget
IEC 10 x 38
Brukskategori
AC23A
Beskyttelse
IP20
Bryteevne
10 kA
Antall poler
2P
kan brukes før størrelse/applikasjoner
sikringskassetter FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM
Standard/Godkjennelse
UL
IEC
Standarder/Regulations
UL 508

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Sikringslastskillebryter (EC001040)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Utførelse som hovedbryter
Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
240 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
30 Amp
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
10 Kilo-Amp
Nominell korttids-strømfasthet lcw
10 Kilo-Amp
Egnet for sikringsinnsatser
Andre
Poltall
2
Med sikkerhetsovervåking
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Kabelinngang
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse
Ja
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Nei
Egnet for samleskinnemontering
Ja
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
IP20