CCP-2-30M Comp Circuit Protec 2Pole 10X38MM Midget

Gamme de livraison

Gamme
Commande
Fonction de base
Sectionneur à fusibles
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
30 A
Tension assignée d'emploi
AC 240 V
Taille
UL midget
IEC 10 x 38
Classe d'emploi
AC23A
Protection
IP20
Pouvoir de coupure
10 kA
Nombre de pôles
2P
Utilisable pour taille
cartouches fusibles FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM
Norme/Agrément
UL
IEC
Normes/Réglementations
UL 508

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
finition interrupteur général
non
finition interrupteur de sécurité
non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
240 V
courant permanent nominal (Iu)
30 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V
kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
10 kA
adapté aux inserts de fusibles
autre
nombre de pôles
2
avec surveillance des fusibles
non
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
oui
convient pour montage au sol
non
adapté à une fixation frontale
non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
oui
finition de l'élément d'actionnement
levier
position de l'élément d'actionnement
avant
commande motorisée en option
non
commande motorisée intégrée
non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
non
classe de protection (IP), face avant
IP20