Lieferprogramm

Sortiment
Steuerung
Grundfunktion
Gesicherter Trennschalter
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
30 A
Bemessungsspannung
AC 240 V
Baugröße
UL midget
IEC 10 x 38
Betriebsklasse
AC23A
Absicherung
IP20
Ausschaltvermögen
10 kA
Polzahl
2P
Verwendung
Sicherungseinsätze FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM
Norm/Approbation
UL
IEC
Normen/Bestimmungen
UL 508

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
240 V
Bemessungsdauerstrom Iu
30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
10 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze
sonstige
Polzahl
2
Mit Sicherungsüberwachung
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Kabeleinführung
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt
ja
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau
ja
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
Position des Betätigungselements
vorne
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP20