Dodavatelský program

Produktový sortiment
Řízení
Základní funkce
Spínače s pojistkou
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
30 A
Jmenovité napětí
AC 240 V
Konstrukční velikost
UL midget
IEC 10 x 38
Kategorie užití
AC23A
Ochrana
IP20
Vypínací zatížitelnost
10 kA
Počet pólů
2P
použitelné pro velikost / aplikace
Válcové pojistky FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM
Standardní / schválení
UL
IEC
Standardní/Regulace
UL 508

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový spínac/výkonový odpínac s/bez pojistkou/ky (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
No
Version as safety switch
No
Max. rated operation voltage Ue AC
240 V
Rated permanent current Iu
30 A
Rated operation power at AC-23, 400 V
kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
10 kA
Rated short-time withstand current lcw
10 kA
Suitable for fuses
Other
Number of poles
2
With error protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Cable entry
Other
Equipped with connectors
Yes
Suitable for ground mounting
No
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for busbar mounting
Yes
Type of control element
Rocker lever
Position control element
Front side
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Version as emergency stop installation
No
Degree of protection (IP), front side
IP20