CCP-2-30CC Compact Circuit Protector 2Pole Class CC

Leveringsprogram

Produktspekter
Kontroll
Basisfunksjon
Smeltet skillebryter
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
30 A
Nominell spenning
AC 600 V
Konstruksjonsstørrelse
CC
Beskyttelse
IP20
Bryteevne
200 kA
Antall poler
2P
kan brukes før størrelse/applikasjoner
sikringskassetter LP-CC, FNQ-R, KTK-R
Standard/Godkjennelse
UL
Standarder/Regulations
UL 98

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Sikringslastskillebryter (EC001040)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Utførelse som hovedbryter
Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
600 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
30 Amp
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
12 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
200 Kilo-Amp
Nominell korttids-strømfasthet lcw
200 Kilo-Amp
Egnet for sikringsinnsatser
Andre
Poltall
2
Med sikkerhetsovervåking
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Kabelinngang
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse
Ja
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Nei
Egnet for samleskinnemontering
Ja
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
IP20