CCP-2-30CC Compact Circuit Protector 2Pole Class CC

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Řízení
Základní funkce
Spínače s pojistkou
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
30 A
Jmenovité napětí
AC 600 V
Konstrukční velikost
CC
Ochrana
IP20
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Počet pólů
2P
použitelné pro velikost / aplikace
Válcové pojistky LP-CC, FNQ-R, KTK-R
Standardní / schválení
UL
Standardní/Regulace
UL 98

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový spínac/výkonový odpínac s/bez pojistkou/ky (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
No
Version as safety switch
No
Max. rated operation voltage Ue AC
600 V
Rated permanent current Iu
30 A
Rated operation power at AC-23, 400 V
12 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
200 kA
Rated short-time withstand current lcw
200 kA
Suitable for fuses
Other
Number of poles
2
With error protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Cable entry
Other
Equipped with connectors
Yes
Suitable for ground mounting
No
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for busbar mounting
Yes
Type of control element
Rocker lever
Position control element
Front side
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Version as emergency stop installation
No
Degree of protection (IP), front side
IP20