CCP-1-30M Comp Circuit Protec 1Pole 10X38MM Midget
Zekeringscheider, Lage spanning, 30 A, AC 240 V, 10 kA, IEC 10 x 38, AC23A, 1P, UL, IEC
Regeling, Gezekerde scheider, Lage spanning, 30 A, AC 240 V, UL midget, IEC 10 x 38, AC23A, 1P, UL, IEC, Zekeringelementen FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM, UL 508, IP20, uitschakelvermogen 10 kA
Leveringsprogramma
Assortiment
Regeling
Basisfunctie
Gezekerde scheider
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
30 A
Nominale spanning
AC 240 V
Bouwgrootte
IEC 10 x 38
Bedrijfsklasse
AC23A
Bescherming
IP20
uitschakelvermogen
10 kA
Aantal polen
1P
toepasbaar voor grootte
Zekeringelementen FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM
Standaard/goedkeuring
UL
IEC
IEC
Normen/regelgeving
UL 508
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
240 Volt
Nom. continustroom Iu
30 Amp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
10 Kiloamp
Toegelaten korte-duur stroom Icw
10 Kiloamp
Geschikt voor zekeringen
Overig
Aantal polen
1
Met zekeringsbewaking
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kabelinvoer
Overig
Uitgerust met connectoren
Ja
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw
Ja
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center