CCP-1-30M Comp Circuit Protec 1Pole 10X38MM Midget
Sicherungstrennschalter, Niederspannung, 30 A, AC 240 V, 10 kA, IEC 10 x 38, AC23A, 1P, UL, IEC
Steuerung, Gesicherter Trennschalter, Niederspannung, 30 A, AC 240 V, UL midget, IEC 10 x 38, AC23A, 1P, UL, IEC, Sicherungseinsätze FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM, UL 508, IP20, Ausschaltvermögen 10 kA
Lieferprogramm
Sortiment
Steuerung
Grundfunktion
Gesicherter Trennschalter
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
30 A
Bemessungsspannung
AC 240 V
Baugröße
IEC 10 x 38
Betriebsklasse
AC23A
Absicherung
IP20
Ausschaltvermögen
10 kA
Polzahl
1P
Verwendung
Sicherungseinsätze FNM, FNQ, KTK, BAF, KLM
Norm/Approbation
UL
IEC
IEC
Normen/Bestimmungen
UL 508
Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
240 V
Bemessungsdauerstrom Iu
30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
10 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze
sonstige
Polzahl
1
Mit Sicherungsüberwachung
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Kabeleinführung
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt
ja
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau
ja
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
Position des Betätigungselements
vorne
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center